TAS2557EVM TAS2557 Class-H 昇圧機能とスピーカ・センス機能搭載、5.7W Class-D オーディオ・アンプの評価基板 angled board image

TAS2557EVM

TAS2557 Class-H 昇圧機能とスピーカ・センス機能搭載、5.7W Class-D オーディオ・アンプの評価基板

価格

数量 価格
+

TAS2557EVM の特徴

  • TAS2557 Class-H 昇圧機能と IV センス機能搭載、5.7W、Class-D オーディオ・アンプ
  • 基準スピーカ
  • SPI または I2C 制御インターフェイス
  • Microsoft Windows 7 またはそれ以降のオペレーティング・システムを使用している PC に接続するためのオンボード USB インターフェイスとケーブル
  • PurePath Console 3 に対応する TAS2555 アプリケーションにアクセス可能

TAS2557EVM に関する概要

TAS2557EVM 評価基板は、TAS2557 オーディオ・アンプを PurePath™ Console 3 ソフトウェア・スイート (PPC3) と組み合わせて総合的に評価するための強力なツールキットとして活用できます。この評価基板は、出荷時に基準スピーカが 1 個付属しています。このボードには PC 向けの USB 接続機能があり、PPC3 ソフトウェア・スイートを使用して制御できます。PPC3 は個別にダウンロードする必要があります。PPC3 を使用すると、好みに合わせてソリューションをさらに微調整することができます。この評価基板を 2 枚相互接続すると、このソリューションをすぐにステレオ・ソリューションに切り替えることができます。

また、この評価基板に付属している 1 枚の Smart Amplifier Learning Board v2 (スマート・アンプ検証基板 v2) を活用すると、開発中アプリケーションで想定している付加的なスピーカを特性評価すると同時に、PPC3 の先進的な機能を使用することもできます。

価格

数量 価格
+