TAS2563YBGEVM-DC の特徴
- TAS2563 デジタル入力、モノラル、Class-D オーディオ・アンプ、スピーカ IV センスと内蔵 DSP 付き
- モノラル評価またはステレオ評価
- USB 入力
- Smart Amp 特性評価ボードとの互換性
- PurePath Console 3 Windows ソフトウェアを使用したインターフェイス
TAS2563YBGEVM-DC に関する概要
TAS2563YBGEVM-DC ドーター・カード評価モジュール (EVM) は PPC3-EVM-MB と組み合わせて使用するよう設計されています。この EVM は TI の SmartAmp ポートフォリオをアプリケーションに統合するためのツールとして利用できます。TAS2563 デバイスのオンボード DSP により、設計者は SmartAmp 評価ボードを使用してスピーカーの特性を評価し、Purepath Console 3 ソフトウェアを使用してオーディオ出力をチューニングできます。この EVM の評価は、IV センスを有効 / 無効にする機能を備えたモノラルまたはステレオ構成で行えます。これらの機能を通じて、SoC の性能をカスタマイズし、開発中の最終機器の要件に合わせることができます。