TAS2X63EVM の特徴
- モノラル・スピーカの評価
- PPC3 の統合
- 複数の基板の接続
- USB 入力
TAS2X63EVM に関する概要
TAS2X63EVM 評価基板 (EVM) は、スタンドアロン評価ツールとして使用することを意図した設計を採用しています。この評価基板は、TI の昇圧スマート・アンプである TAS2563 を開発中システムに統合するツールとして活用できます。この評価基板は、TAS2563 スマート・アンプを使用して、モノラル・スピーカに出力を供給します。設計者の皆様は PurePath Console 3 ソフトウェアを使用してこのデバイスの制御と構成を実施できるほか、各種スピーカの特性評価と TI の各種アルゴリズムの適切なチューニングを進めることができます。これらの機能を通じて、SoC の性能をカスタマイズし、開発中の最終機器の要件に合わせることができます。