TAS3251EVM TAS3251EVM angled board image

TAS3251EVM

TAS3251 175W ステレオ / 350W モノラル Ultra-HD デジタル入力 Class-D の評価モジュール

価格

数量 価格
+

TAS3251EVM の特徴

  • ステレオ、モノラル、双方向の各スピーカ構成
  • オーディオ入力:USB、光学 SPDIF、同軸 SPDIF、ダイレクト I2S、または TDM
  • オーディオ・サンプリング・レート:44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz
  • PurePath™ Console 3 を使用する操作は、先進的なチューニングに最適
  • 両面、メッキ・スルーホール、2 オンス銅箔で 2 層の PCB レイアウト

TAS3251EVM に関する概要

TAS3251 Ultra-HD オーディオ評価基板は、TI (テキサス・インスツルメンツ) の TAS3251 IC の実証に使用できます。TAS3251 は、デジタル入力の高性能 Class-D アンプであり、Class-D 効率を活用する真のプレミアム音質の実現に貢献します。このデジタル・フロント・エンドは、高性能の Burr-Brown™ DAC を採用したほか、DSP を内蔵しており、SmartAmp や SmartEQ を含め、先進的なオーディオ処理に役立ちます。このシングルチップ統合ソリューションを通じて、システム全体のソリューション・サイズ縮小とコスト削減を実現できます。DSP は TI の PurePath™ Console グラフィカル・チューニング・ソフトウェアのサポート対象であり、スピーカのチューニングと制御を迅速かつ簡単に実施できます。この Class-D 電力段は、先進的なフィードバック機能を内蔵したほか、自社独自の高速ゲート・ドライブ誤り訂正機能を搭載しており、オーディオ帯域全体で超低歪みと超低ノイズの実現に貢献します。このデバイスは AD モードで動作し、4Ω 負荷使用時に最大 2 x 175W、3Ω 負荷使用時に最大 2 x 220W を出力します。

TAS3251EVM は、USB、光学 SPDIF、同軸 SPDIF、ダイレクト I2S を含め、複数のオーディオ入力フォーマットをサポートしています。この EVM (評価基板) は、ステレオ (2 x BTL)、モノラル (1 x PBTL)、またはアクティブ・クロスオーバ双方向アンプの形式に構成できます。オンボード MSP430 に書き込んである事前プログラム済みプロセス・フローを使用して迅速に開発業務を開始するか、PurePath(TM) Console 3 を使用して包括的な制御とチューニングを実施することができます。イコライザ (EQ)、ダイナミック・レンジ制御 (DRC)、自動ゲイン・リミッタ (AGL)、さらに SmartAmp を使用する先進的なスピーカ保護機能を構成できます。

価格

数量 価格
+