TMDSCNCD280025C の特徴
ハードウェアの特長
- USB から JTAG への絶縁型オンボード XDS100v2 デバッグ・プローブにより、リアルタイムのインシステム・プログラミングとデバッグが可能
- 標準 180 ピン controlCARD HSEC インターフェイス
- アナログ I/O、デジタル I/O とカード上にある JTAG 信号とのインターフェイス
- ハードウェア・ファイルは C2000Ware の boards\controlCARDs\TMDSCNCD280025C に配置済みです
ソフトウェアの特長
- Code Composer Studio IDE の無償ダウンロード
- デバイス・ドライバとサンプル・プロジェクトが付属した C2000Ware の無償ダウンロード
- DigitalPower SDK と powerSUITE
- モーター制御 SDK
- MathWorks Embedded Target をサポート
- solidThinking Embed をサポート
TMDSCNCD280025C に関する概要
TMDSCNCD280025C は、TI の C2000™ マイコン (MCU) シリーズの F28002x デバイスに適した、低コストの評価 / 開発ボードです。このボードには、HSEC180 (180 ピンの高速エッジ・コネクタ) が controlCARD の形で付属しているので、初期評価とプロトタイプ製作に最適です。TMDSCNCD280025C を評価するには、180 ピンのドッキング・ステーションである TMDSHSECDOCK が必須であり、この製品は別売りの形で購入すること、またはバンドル・キットの一部として入手することができます。