TMDSCNCD280049C の特徴
ハードウェアの特長
- USB から JTAG への絶縁型オンボード XDS100v2 デバッグ・プローブにより、リアルタイムのインシステム・プログラミングとデバッグが可能
- 標準 180 ピン controlCARD HSEC インターフェイス
- アナログ I/O、デジタル I/O とカード上にある JTAG 信号とのインターフェイス
- ハードウェア・ファイルは、C2000Ware の boards\controlCARDs\TMDSCNCD280049C に保存
ソフトウェアの特長
- Code Composer Studio IDE の無償ダウンロード
- デバイス・ドライバとサンプル・プロジェクトが付属した C2000Ware の無償ダウンロード
- DigitalPower SDK と powerSUITE
- モーター制御 SDK と InstaSPIN-FOC
- MathWorks Embedded Target をサポート
- solidThinking Embed をサポート
TMDSCNCD280049C に関する概要
TMDSCNCD280049C は、HSEC180 controlCARD をベースとする、C2000™ F28004x シリーズのマイコン製品向けの評価 / 開発ツールです。controlCARDは、初期評価とシステムのプロトタイピングに最適です。controlCARD は包括的なボードレベル・モジュールで、2 種類の標準フォーム・ファクタ(100 ピン DIMM または 180 ピン HSEC)を使用し、低プロファイルのシングルボード・コントローラ・ソリューションを実現します。初めて評価を行う場合、通常、controlCARD を TMDSHSECDOCK ベースボードとのバンドル形式で購入するか、またはアプリケーション・キットにバンドルされた形式で入手することになります。
開発の開始
ステップ 1:C2000 リアルタイム・コントローラ F280049C controlCARD と controlCARD ベースボード・ドッキング・ステーション TMDSHSECDOCK を購入する
ステップ 2:TI Code Composer Studio IDE と C2000Ware SDK のダウンロードとインストール
ステップ 3:TMS320F280049C controlCARD Information Guide (英語) の説明に従う