TMDSCNCD28035ISO の特徴
ハードウェアの特長
- TMDSCNCD28035ISO:TMS320F28035 DIMM100 ベースの controlCARD
- 小型フォーム・ファクタ
- オンボードの絶縁型 JTAG デバッグ・プローブ(Mini-USB XDS100v1)
- F28x アナログ I/O、および デジタル I/O から DIMM へのインターフェイス
- DIMM インターフェイスが必要とする 5V 電源
- ハードウェア・ファイルは、C2000Ware の boards\controlCARDs\TMDSCNCD28035ISO に保存
ソフトウェアの特長
- Code Composer Studio IDE の無償ダウンロード
- デバイス・ドライバとサンプル・プロジェクトが付属した controlSUITE の無償ダウンロード
- MathWorks Embedded Target をサポート
- solidThinking Embed をサポート
- Powersim の PSIM F2803x Target
設計を開始
- Code Composer Studio IDE をインストール
- controlSUITE をインストール
- F28035 Workshop の資料を表示
- E2E Community Forumで TI C2000 に関する質問が可能
TMDSCNCD28035ISO に関する概要
この controlCARD を活用した開発のためのステップ:
ステップ 1:絶縁型 controlCARD を購入
ステップ 2:以下の「設計を開始」セクションから開始
TMDSCNCD28035ISO は、DIMM100 controlCARD をベースとする、F2803x シリーズ向けの評価 / 開発ツールです。controlCARD は包括的なボードレベル・モジュールで、2 種類の標準フォーム・ファクタ(100 ピン DIMM または 180 ピン HSEC)を使用し、低プロファイルのシングルボード・コントローラ・ソリューションを実現します。
最初に評価を行う場合、通常は controlCARD とドッキング・ステーションのバンドル、または controlCARD とアプリケーション・キットのバンドルを購入します。TMDSCNCD28035ISO controlCard を機能させるには、DIMM100 ベースボードが必要です。