TMDSCNCD28054MISO Piccolo TMS320F28054MPNT、InstaSPIN-FOC および InstaSPIN-MOTION が有効化された controlCARD angled board image

TMDSCNCD28054MISO

Piccolo TMS320F28054MPNT、InstaSPIN-FOC および InstaSPIN-MOTION に対応した controlCARD

価格

数量 価格
+

TMDSCNCD28054MISO の特徴

ハードウェアの特長

  • TMDSCNCD28054MISO:TMS320F28054M InstaSPIN-FOC と InstaSPIN-MOTION に対応した、DIMM100 ベースの controlCARD
  • 小型フォーム・ファクタ
  • オンボードの絶縁型 JTAG デバッグ・プローブ(Mini-USB XDS100v1)
  • boards\controlCARDs\TMDSCNCD28055ISO にある C2000Ware をダウンロードすると、ハードウェア・ファイルが見つかります
  • F28x アナログ I/O、デジタル I/O、および JTAG 信号から DIMM へのインターフェイス
  • DIMM インターフェイスが必要とする 5V 電源

 

ソフトウェアの特長

 

設計を開始

TMDSCNCD28054MISO に関する概要

TMDSCNCD28054MISO は、InstaSPIN-FOCInstaSPIN-MOTION に対応する DIMM100 controlCARD をベースとする、F2805x シリーズ向けの評価/開発ツールです。controlCARD とは、ボード・レベルの包括的なモジュールであり、2 種類の標準的なフォーム・ファクタ (100 ピン DIMM と 180 ピン HSEC) のどちらかを使用して、低プロファイルのシングルボード・コントローラ・ソリューションを実現するのに役立ちます。

最初に評価を行う場合、通常は controlCARD とドッキング・ステーションのバンドル、または controlCARD とアプリケーション・キットのバンドルを購入します。TMDSCNCD28054MISO controlCard を機能させるには、DIMM100 ベースボードが必要です。

価格

数量 価格
+