TMDSCNCD28335 TMS320F28335 controlCARD angled board image

TMDSCNCD28335

TMS320F28335 controlCARD

価格

数量 価格
+

TMDSCNCD28335 の特徴

ハードウェアの特長

  • TMDSCNCD28335TMS320F28335 DIMM100 ベースの controlCARD
  • 小型フォーム・ファクタ
  • F28x アナログ I/O、デジタル I/O、および JTAG 信号から DIMM へのインターフェイス
  • 絶縁型 RS-232 インターフェイス
  • 5V 電源と JTAG デバッグ・プローブが必須 (ベースボードとのバンドルという形で提供)
  • ハードウェア・ファイルは C2000Ware の boards\controlCARDs\TMDSCNCD28335 に格納

 

ソフトウェアの特長

 

TMDSCNCD28335 に関する概要

TMDSCNCD28335 は、DIMM100 controlCARD をベースとする、F2833x シリーズ向けの評価 / 開発ツールです。controlCARD は、初期評価とシステムのプロトタイピングに最適です。  controlCARD は包括的なボードレベル・モジュールで、2 種類の標準フォーム・ファクタ (100 ピン DIMM または 180 ピン HSEC) のどちらかを使用し、低プロファイルのシングルボード・コントローラ・ソリューションを実現します。初めて評価を行う場合、controlCARD は通常、ベースボードとのバンドル品ペリフェラル検証用キット、またはアプリケーション・キットという形で購入します。TMDSCNCD28335 controlCard を機能させるには、ベースボードが必要です。

価格

数量 価格
+