TMDSCNCD28388D の特徴
ハードウェアの特長
- TMDSCNCD28388D – HSEC180 controlCARD
- USB から JTAG への絶縁型 XDS100v2 デバッグ・プローブにより、リアルタイムのインシステム・プログラミングとデバッグが可能
- 標準 180 ピン HSEC インターフェイスでのアナログ I/O、デジタル I/O、JTAG 信号
- 2 ポート EtherCAT スレーブ・コントローラ
- イーサネット・コネクタ
- ハードウェア・ファイルは C2000Ware の boards\controlCARDs\TMDSCNCD28388D に保存
必須ソフトウェア (無償ダウンロード)
- TI Code Composer Studio IDE - TI のマイコンと組込みプロセッサ向けの統合開発環境 (IDE)
- ソフトウェア開発キット (SDK)
- C2000Ware - 下位レベルのデバイス・ドライバとサンプル。
- モーター制御 SDK - 各種 3 相モーター制御アプリケーション向けのモーター制御システムの開発
- デジタル電源 SDK - AC/DC、DC/DC、DC/AC の各種電源アプリケーション向けのデジタル電源システムの開発
- MathWorks Embedded Target のサポート
技術サポート
- ハードウェアまたはソフトウェアに関する技術サポートを活用するには、TI C2000 e2e forum (英語) に質問を投稿してください。
TMDSCNCD28388D に関する概要
TMDSCNCD28388D は、C2000™ マイコン (MCU) シリーズの F2838xS と F2838xD の各デバイスに適した、低コストの評価 / 開発ボードです。このボードには、HSEC180 (180 ピンの高速エッジ・コネクタ) controlCARD が付属しているので、初期評価とプロトタイプ製作に最適です。TMDSCNCD28388D を評価するには、180 ピンのドッキング・ステーションである TMDSHSECDOCK が必須であり、この製品は別売りの形で購入すること、またはバンドル・キットの一部として入手することができます。