TMDSDOCK28379D の特徴
ハードウェアの特長
- TMDSCNCD28379D:TMS320F28379D HSEC180 ベースの controlCARD
- USB から JTAG への絶縁型 XDS100v2 デバッグ・プローブにより、リアルタイムのインシステム・プログラミングとデバッグが可能
- HSEC180 controlCARD のメス型コネクタを搭載した、ブレッドボードに似たベースボード
- ヘッダー・ピンを使用して、マイコンの主な信号へのアクセスが可能
- カスタマイズ可能な配線取り回しとプロトタイプ製作に活用できるブレッドボード領域
- ボードへの電力供給に、付属の USB ケーブルまたは 5V バレル電源を使用可能
- ハードウェア・ファイルは C2000Ware の boards\controlCARDs\TMDSCNCD28379D に配置されています
ソフトウェアの特長
- Code Composer Studio IDE の無償ダウンロード
- デバイス・ドライバとサンプル・プロジェクトが付属した C2000Ware の無償ダウンロード
- DesignDRIVE と Position Manager に対応
- MathWorks Embedded Target をサポート
- solidThinking Embed をサポート
設計を開始
- controlSUITE をインストールします。
- Code Composer Studio IDE をインストールします。
- Quick Start guide (英語) を開きます。Delfino TMS320F28379D controlCARD R1.3
- 1 日オンライン・ワークショップを視聴し、ラボを実行します。
- 複数日オンライン・ワークショップを視聴し、実行します
- e2e forum で TI C2000 に関する質問が可能
TMDSDOCK28379D に関する概要
TMDSDOCK28379D は、HSEC180 controlCARD をベースとする、C2000™ Delfino™ F2837x と Piccolo F2807x シリーズのマイコン製品向けの評価 / 開発ツールです。このドッキング・ステーションは、controlCARD に電力を供給するほか、プロトタイプ製作に利用できるブレッドボード領域を確保しています。一連のヘッダー・ピンを使用する方法で、主なデバイス信号へのアクセスが可能です。