TMDSEMU110-ETH の特徴
TI の XDS110 ETHDR(EnergyTrace™ High Dynamic Range、広いダイナミック・レンジ)は、XDS110 デバッグ・プローブ(エミュレータ)の第 1 のアクセサリです。EnergyTrace を、より電力の大きいワイヤレス・コネクティビティ・システムで使用できるようにする包括的なプラグイン・ソリューションは、XDS110 デバッグ・プローブに組み込まれているオリジナルの EnergyTrace 機能に比べ、距離、分解能、サンプリング・レートを向上します。
XDS110 ETHDR の電気的特性を改善した結果、この製品をより広範な開発キットやカスタム・ターゲット・ボードと組み合わせて使用することもできます。
XDS110 ETHDR は XDS110 デバッグ・プローブと同じ匡体を使用しており、ラボ環境に物理的に最適で、洗練されたソリューションを提供します。
XDS110 ファミリには、TI の Code Composer Studio IDE との包括的な互換性があります。こうした組み合わせにより、TI のマイコン、プロセッサ、ワイヤレス・コネクティビティ・マイコンに対する統合型のデバッグ環境、コンパイラ、包括的なハードウェア・デバッグ機能、トレース機能で構成される完全なハードウェア開発環境を実現できます。
その他の XDS 製品:
XDS100v2、TI 20 ピン・コネクタ付きXDS100v2、TI 14 ピン・コネクタ付き
XDS100v2、ARM コネクタ付き
XDS200 XDS560v2 システム・トレース、USB 付き
XDS560v2 システム・トレース、USB とイーサネット付き
XDS560v2 PRO TRACE レシーバ
TMDSEMU110-ETH に関する概要
TI の XDS110 ETHDR(EnergyTrace™ High Dynamic Range、広いダイナミック・レンジ)は、XDS110 デバッグ・プローブ(エミュレータ)のアクセサリで、EnergyTrace 機能のダイナミック・レンジを拡大します。この結果、どの Simplelink ワイヤレス・マイコンでも非常に高い精度での消費電力測定を可能にすると同時に、使い慣れた共通のユーザー・インターフェイスを引き続き利用できます。XDS110 ETHDR は、電力モニタに関する設計者のニーズに対応するソリューションです。
XDS110 ETHDR は、30 ピン拡張コネクタ経由で XDS110 デバッグ・プローブに接続することができます。また、XDS110 デバッグ・プローブ上で 14 ピン補助ポート・コネクタを使用します。この結果、XDS110 デバッグ・プローブに搭載されている EnergyTrace 機能を使用する既存のテスト環境のダイナミック・レンジをシームレスに拡大することができます。
XDS110 ETHDR の特長:
- 1.8V ~ 3.6V の範囲でターゲット・ボードに電圧を供給
- 付属の USB ケーブルを使用して最大 800mA の電流を供給
- 256kSPS で電流サンプリングを実施
- 2 つの動作モード:
- 高精度 / 低ピーク・モード:出力電流範囲は 1μA ~ 120mA
- 低精度 / 高ピーク・モード:出力電流範囲は 1μA ~ 800mA
XDS110 ETHDR は、以下の内容品を含むパッケージで提供されます。
- XDS110 ETHDR ポッド
- USB ケーブル
- クイック・スタート・ガイド
サポートされているデバイス:
- SimpleLink マイコン(CC13xx、CC26xx、CC3x、MSP432)
- C2000、TM4C12x、Hercules の各マイコン
- MSP430 マイコンはサポート対象外
必要な事項:
- Code Composer Studio v7(またはそれ以降)のインストール、または互換性のあるサード・パーティーの開発環境。
- 1 個の XDS110 デバッグ・プローブ(TMDSEMU110-U)
出荷情報:
- 製品ボックスのサイズ:260mm x 200mm x 50mm(10.0 インチ x 8.0 インチ x 2.0 インチ)
- パッケージ化された製品の重量:240g(8.0 オンス)