TMDSEMU560V2STM-U の特徴
XDS560v2 は、各種 TI プロセッサ向けの高性能デバッグ・プローブ (エミュレータ) である XDS560 ファミリの最新バリエーションです。XDS560v2 は、XDS ファミリ全体で最高速の通信速度を達成するほか、大半の機能を搭載しており、TI の各種マイコン、プロセッサ、ワイヤレス・コネクティビティ・マイコンのデバッグに使用できる最も包括的なソリューションです。
XDS560v2 ファミリは、従来型の IEEE1149.1 (JTAG) のエミュレーションと IEEE1149.7 (cJTAG) をサポートしており、+1.2V ~ +4.1V のインターフェイス・レベルで動作します。
Compact JTAG (cJTAG) は、従来型の JTAG を大幅に改良したもので、2 本のピンだけで従来型のすべての機能をサポートします。また、TI の各種ワイヤレス・コネクティビティ・マイコンで利用できます。
すべての XDS560v2 モデルは、USB 2.0 ハイスピード (480Mbps) またはイーサネット 10/100Mbps のどちらかをサポートしており、一部のモデルは両方をサポートしています。また、一部のモデルは PoE (パワー・オーバー・イーサネット) をサポートしており、フレキシビリティが向上します。
XDS560v2 には、TI の Code Composer Studio IDE との包括的な互換性があります。こうした組み合わせにより、TI のマイコン、プロセッサ、ワイヤレス・コネクティビティ・マイコンに対する統合型のデバッグ環境、コンパイラ、包括的なハードウェア・デバッグ機能、(選択したデバイスでの) トレース機能で構成される包括的なハードウェア開発環境を実現できます。
その他の XDS 製品:
TMDSEMU560V2STM-U に関する概要
XDS560v2 は、XDS560™ ファミリのデバッグ・プローブの中で最高の性能を達成し、従来の JTAG 規格 (IEEE1149.1) と cJTAG (IEEE1149.7) の両方をサポートしています。シリアル・ワイヤ・デバッグ (SWD) をサポートしていないことに注意してください。
すべての XDS デバッグ・プローブは、組み込みトレース・バッファ (ETB) を搭載しているすべての ARM プロセッサと DSP プロセッサで、コア・トレースとシステム・トレースをサポートしています。ピン経由でコア・トレースを実行する場合、XDS560v2 PRO TRACE が必要です。
XDS560v2 は、MIPI HSPT 60 ピン・コネクタ (TI 14 ピン、TI 20 ピン、ARM 20 ピンを接続するための複数のアダプタ付属) と USB 2.0 ハイスピード (480Mbps) を経由して、ターゲット・ボードをホスト PC に接続します。
XDS560v2 は、以下の内容品を同梱したパッケージで出荷されます。
- XDS560v2 デバッグ・ポッド
- MIPI HSPT 60 ピンから TI 14 ピンへのコンバータ・アダプタ
- MIPI HSPT 60 ピンから TI 20 ピンへのコンバータ・アダプタ
- MIPI HSPT 60 ピンから ARM 20 ピンへのコンバータ・アダプタ
- USB2.0 ケーブル
- デバイス・ドライバ収録 CD-ROM
- Quick Start guide (英語)
- 保証書と製品登録情報
サポートされているデバイス:
- SimpleLink マイコン(CC13xx、CC26xx、CC3x、MSP432)
- C2000、TM4C12x、Hercules の各マイコン
- Sitara (OMAPL13x、AM335x、AM43xx、AM57xx、AM65xx、, MIC1xx、AM64xx、AM24xx)
- 車載対応 SoC (TDAx ADAS、DRAx インフォテインメント)
- ミリ波センサ (IWR/AWR14xx、IWR/AWR16xx、IWR68xx)
- C671x、C672x、C674x、C66x (Keystone I) 浮動小数点 DSP
- C642x と C645x
- 66AK2 と TCI66x マルチコア DSP + ARM® SoC (KeyStone II)
- C55x 低消費電力 DSP
- UCD3x デジタル電源デバイス
- PGA970 SoC
- PRU、C674x、C66xx、Cortex M、Cortex R、Cortex A コア を搭載した TI の他の SoC
サポートしていないデバイス:
- MSP430 マイコン
- AWR12xx ミリ波センサ
- C54x
- C62x、C670x、C640x、C641x
- シリアル・ワイヤ・デバッグ (SWD) のみをサポートする各種デバイス
必要な事項:
- インストール済みの Code Composer Studio v4 またはそれ以降
- Code Composer Studio IDE の最小要件を満たすホスト PC
- 互換性のある JTAG ヘッダーのいずれかを実装したターゲット・ボード
場合によっては必要な事項:
- 別の形式の JTAG ヘッダーを実装したターゲット・ボードを使用する場合の接続のためのアダプタ
出荷情報:
- 製品ボックスのサイズ:280mm x 210mm x 51mm (11 インチ x 8.0 インチ x 2.0 インチ)
- 梱包済み製品重量:450g (1.0 ポンド)