TMDXIDK5718 の特徴
- 6 ポートのイーサネットを同時利用可能
- 産業用イーサネットと Fieldbus の各プロトコルをサポート
- ECC 付き 1GB DDR、16GB eMMC、32MB QSPI NOR フラッシュ
- カメラ・ドーター・カードが付属
TMDXIDK5718 に関する概要
TMDXIDK5718:AM571x 産業用開発キット(IDK)は、1.5GHz で動作する Cortex A-15 を搭載し、産業用アプリケーションをターゲットとするシングル・コアの AM57x をサポートしています。
- 6 ポートのイーサネット、2 x RGMII、4 x MII を同時サポート
- 産業用イーサネットと Fieldbus の各プロトコルを統合しており、マスター / スレーブ、マスター / マスター、またはスレーブ / スレーブの同時動作
- 高速パラレル外部インターフェイス用の PCie と GPMC の拡張ポート
- マシン・ビジョン・アプリケーションを実現するカメラ・ドーター・カード
- スケーラブルなHMI アプリケーションに最適な 10 インチ静電容量性タッチ・ディスプレイ・オプション
- HLOS(高水準 OS)として、低レイテンシのディタミニスティック TI-RTOS と RT-Linux をサポートしています。パートナーが提供する付加的な OS サポートも利用できます。