TMDXSK437X の特徴
- ハードウェア
- AM4378 Arm Cortex-A9 プロセッサ
- 1GB DDR3L
- TPS65218 パワー・マネージメント IC
- 4.3 インチ静電容量性タッチスクリーン LCD
- オンボード・カメラ・モジュール
- 64MB QSPI-NOR フラッシュ
- Wilink8 向けコネクタ
- ソフトウェア
- プロセッサ SDK(Linux と TI-RTOS)
- コネクティビティ
- ギガビット・イーサネット (2)
- Micro SD カード (1)
- USB2.0 デュアル・ロール (データと電力 / ホスト (1/1)
- オーディオ入出力
TMDXSK437X に関する概要
AM437x スタータ・キットは、Sitara™ Arm® Cortex®-A9 AM437x プロセッサ (AM4376、AM4378) の評価を迅速に開始するための安定した低コストのプラットフォームで、HMI、産業用およびネットワーク・アプリケーションの開発期間短縮を実現します。Arm Cortex-A9 プロセッサをベースとする低コストの開発プラットフォームで、デュアル・ギガビット・イーサネット、DDR3L、カメラ、静電容量式タッチ・スクリーン LCD などのオプションが統合されています。
最大 1GHz の速度で動作する AM437x スタータ・キットは、生産に対応したハードウェアとソフトウェアのプラットフォームを採用しており、設計の迅速化に貢献します。「最善のバリュー製品」を意識したボードを使用すると、プロセッサや付属する TI コンポーネントの機能を迅速に評価でき、ハードウェア設計から曖昧さを排除すると同時に、経験豊かな設計者も初心者も高度なグラフィックスやコネクティビティなど製品の差異化に集中できます。