TPA3245EVM の特徴
- ステレオ PurePath™ Ultra-HD の評価モジュール
- 自己完結型保護システム(短絡、クリップ、過熱)
- 標準的な 2VRMS の差動入力またはシングルエンドのライン入力
- BTL / PBTL / SE の出力構成をサポート
- 両面、メッキ・スルーホール、2 オンス銅箔 4 層 PCB レイアウト
TPA3245EVM に関する概要
TPA3245EVM PurePath™ Ultra-HD は、TI の TPA3245DDV 集積回路のための評価モジュールです。TPA3245DDV は高効率 Class-D 技術を使用した高性能 Class-D アンプで、真のプレミアム音質を実現します。先進的な統合型フィードバック設計と高速ゲート・ドライバ誤り訂正機能(PurePath™ Ultra-HD)を採用しており、全オーディオ帯域で超低歪と優れた音質を実現します。 2 個の BTL(ステレオ 2.0)出力チャネル、1 個の PBTL(モノラル 0.1)出力チャネル、1 個の BTL と 2 個の SE(2.1)出力チャネル、4 個の SE(4.0)出力チャネルをサポートしています。NE5532 は高性能オーディオ・オペアンプで、評価モジュールへの差動入力あるいはシングルエンド入力信号のいずれに対してもTPA3245DDV の動作を可能にします。差動入力への対応により最適な性能が実現します。TPA3245EVM は、包括的な 2Vrms のアナログ入力、2 × 100W ステレオ、または 1 x 200W のモノラル出力のパワー・アンプで、迅速な評価と優れた視聴環境を実現します。