TPS22965EVM-023 の特徴
- 入力電圧範囲:0.8 ~ 5.5V
- 入力電流制限:0A ~ 6A
- VIN、VOUT、ON の各ピンにアクセス可能
- VIN と VOUT の各センス・ピンは、VIN と VOUT の間の電圧降下を測定し、抵抗の計算に使用
- 複数の外部コンデンサを使用し、立ち上がり時間が構成可能
TPS22965EVM-023 に関する概要
TI (テキサス・インスツルメンツ) の TPS22965EVM-023 評価基板 (EVM) は、ターンオン制御機能搭載で r(ON) が非常に小さい 6A ロード・スイッチである TPS22965 の性能評価に使用できます。この評価基板を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 6A) の下で入力電圧 (0.8V ~ 5.5V) を印加できます。この EVM で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。