TPS549A20EVM-737 の特徴
- 高速過渡応答と外部部品点数の低減に役立つ D-CAP3™ 制御機能
- 0.5%、600mV のリファレンス電圧と差動リモート・センス機能により、厳格な出力電圧レギュレーション精度を実現
- PMBus を通じた出力電圧のマージン測定と障害報告機能
TPS549A20EVM-737 に関する概要
TPS549A20EVM-737 は、TPS549A20 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、4.5mm x 3.5mm の QFN パッケージに封止済みで、1.5V ~ 20V の入力電圧を 1.2V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 15A の出力電流を供給します。この基板は各種ジャンパを搭載しており、各種機能のイネーブル (有効化) とモード選択の容易な評価に使用できます。また、複数のテスト・ポイントも実装しているので、重要な波形のプローブ作業に関する利便性が向上します。また、Fusion Digital Power™ Designer 経由で TPS549A20EVM とのインターフェイスを確立し、PMBus インターフェイスを評価することもできます。