TXS-EVM の特徴
- TXS0101、TXS0102、TXS0104e、TXS0108e をサポート
- TI の DCK、DQE、PW、RGY の各ファミリをサポート
- チャネルあたりの個別外部負荷のオプション
- 所定のフットプリントで付加的なパッケージ オプションをサポート
TXS-EVM に関する概要
TXS-EVM は、シングル、デュアル、クワッド、オクタル各チャネルの TXS デバイスをサポートする設計を採用しています。TXS デバイスは、1.2V ~ 5.5V の動作電圧に対応する自動双方向電圧レベル変換ファミリに属し、複数のセクタ (電圧領域) にまたがる各種汎用電圧レベル変換アプリケーションをサポートできる設計を採用しています。