USB-PD-CHG-EVM-01 の特徴
- 高効率 5A スイッチ・モード昇降圧チャージャと、複数のスイッチを内蔵した USB Type-C/PD コントローラの組み合わせを簡単に評価できます。
- Aardvark™ コネクタを使用して PD コントローラのフラッシュ設定を変更し、開発ユーザーが希望する構成に合わせることもできます。
- PD コントローラとバッテリ・チャージャの間にある複数のオンボード内部 I2C ラインを使用すると、ワンタイム・フラッシュ以外のデバイスを使用せずに、バッテリ・チャージャをプログラム (設定) することが可能です。
- 選定済みの 2 個の IC を使用したコンパクト・デザインを提示するための小型ソリューション・サイズです。
USB-PD-CHG-EVM-01 に関する概要
USB-PD-CHG-EVM-01 評価基板 (EVM) は、BQ25798 デバイスと TPS25750 デバイスの組み合わせの評価に使用できます。BQ25798 は、HotRod (QFN) パッケージに封止した統合型のスイッチ モード昇降圧バッテリ充電管理デバイスであり、3.6 ~ 24V の入力電圧で動作する 1S ~ 4S (1 ~ 4 個の直列) セルのリチウムイオン / リチウムポリマ バッテリを意図しています。TPS25750 は、USB Type-C と PD (パワー デリバリ) のコントローラであり、内部で 20V/5A をソース (供給) およびシンク (吸い込み) する能力があります。I2C シリアル インターフェイスを使用して、PD コントローラからバッテリ チャージャを駆動できるほか、同時に他のホストからこの製品を駆動することも可能であり、この組み合わせを通じて本当にフレキシブルなソリューションを実現できます。