WL1835MODCOM8B WiLink™ 8 モジュール 2.4 GHz WiFi + Bluetooth COM8 キット、Sitara 用 angled board image

WL1835MODCOM8B

WiLink™ 8 モジュール 2.4 GHz WiFi® + Bluetooth® COM8 キット、Sitara 用

価格

数量 価格
+

WL1835MODCOM8B の特徴

  • モジュール・ボードで WLAN、Bluetooth、BLE が利用可能
  • 100 ピンのボード・カード
  • サイズ: 76.0mm(L) x 31.0mm(W)
  • WLAN 2.4 GHz SISO(20MHz および 40MHz チャネル)、2.4GHz MIMO(20MHz チャネル)
  • Bluetooth および BLE デュアル・モードのサポート
  • TI Sitara および他のアプリケーション・プロセッサとのシームレスな統合
  • TI AM335X 汎用評価基板を想定した設計
  • WLAN 用の UART および SDIO を通じた Bluetooth および BLE 用の共有 HCI トランスポート
  • Wi-Fi/Bluetooth シングル・アンテナによる共存
  • 内蔵チップ・アンテナ
  • 外付け 2.4GHz 帯アンテナ用のオプションの U.FL RF コネクタ
  • 4.8V ~ 2.9V 動作に対応する外付けスイッチング電源を使用した、バッテリとの直接接続
  • 1.8V 領域での VIO

WL1835MODCOM8B に関する概要

TI WiLink™ 8 モジュール・ファミリ

WL1835MODCOM8 は、TI WiLink 8 コンボ・モジュール・ファミリ向けに 2 種類用意されている評価ボードの 1 つです。5GHz バンドと拡張温度範囲で性能を必要とする設計の場合は、WL1837MODCOM8I をご覧ください。

Sitara 評価基板用の WL1835MODCOM8 キットを使用すると、TI の Sitara マイクロプロセッサ・ベースの組込みアプリケーションに Wi-Fi® や Bluetooth® を簡単に追加できるようになります(WL183x モジュールのみ)。TI の WiLink 8 Wi-Fi + Bluetooth モジュールは事前認定済みであり、消費電力最適化済み設計の一部として、高スループットと到達範囲の拡張に加えて Wi-Fi と Bluetooth の共存を実現できます (WL183x モジュールのみ)。Sitara AM335x マイクロプロセッサの場合、Linux や Android の高度なオペレーティング・システム(HLOS)用のドライバを無料で利用できます(Linux と Android バージョンの制約が適用されます)。

価格

数量 価格
+