5-pin (DCK) package image

1P1G125QDCKRQ1 正在供货

具有三态输出的汽车类单路 1.65V 至 5.5V 缓冲器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU | SN
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
更多 SN74LVC1G125-Q1 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOT-SC70 (DCK) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

SN74LVC1G125-Q1 的特性

  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度 1 级:–40°C 至 +125℃ 环境温度范围
    • 器件人体放电模型 (HBM) ESD 分类等级 2
    • 器件带电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C5
  • 采用具有 0.5mm 间距的小型 1.45mm2 封装 (DRY)
  • 支持 5V VCC 运行
  • 过压容差输入最高可达 5.5V
  • 支持向下转换到 VCC
  • 电压为 3.3V 时,tpd 最大值为 3.7ns
  • 低功耗,ICC 最大值为 10µA
  • 电压为 3.3V 时,输出驱动为 ±24mA
  • Ioff 支持带电插入、局部关断模式和后驱动保护
  • 闩锁性能超过 100mA, 符合 JESD 78 II 类规范的要求

SN74LVC1G125-Q1 的说明

此总线缓冲门专为 1.65V 至 5.5V VCC 运行而设计。

SN74LVC1G125-Q1 器件是一款具有三态输出的单线驱动器。当输出使能 (OE) 输入为高电平时,输出被禁用。

CMOS 器件具有高输出驱动,同时在宽 VCC 工作范围内保持低静态功率耗散。

SN74LVC1G125-Q1 器件采用多种封装,包括外形尺寸为 1.45mm × 1.00mm 的小型 DRY 封装。