ADC08200EVM 的特性
- ADC08200 低成本高速模数转换器 (ADC)
- TPS7A47 用户可编程射频 (RF) 低降压 (LDO) 稳压器
- CDCV304 高性能、低偏斜时钟缓冲器
- LM8272 高输出电流和无限电容性负载运算放大器
- SN74AVC16244 动态输出控制、低噪音、16 位输出缓冲器
- 用于为 ADC 和 FPGA 提供单独时钟的选项
ADC08200EVM 的说明
ADC08200 评估模块 (EVM) 适用于评估高速
CMOS 接口 ADC08200。该 ADC08200EVM 只需极少的简单外部组件,最大限度地降低了系统成本和功耗。