ADC12DJ3200EVMCVAL 的特性
- 灵活的变压器耦合模拟输入,支持各种信号源和频率
- 易于使用的软件 GUI 支持通过 USB 接口针对各种配置要求对 ADC12DJ3200QML-SP、LMX2582 和 LMK04832 器件进行配置
- 使用高速数据转换器专业软件 (DATACONVERTERPRO-SW) 快速评估 ADC 性能
- 轻松连接至 TSW14J57EVM 数据采集卡
ADC12DJ3200EVMCVAL 的说明
ADC12DJ3200EVMCVAL 是用于评估 ADC12DJ3200QML-SP 器件的评估模块 (EVM)。ADC12DJ3200QML-SP 是一款航空用低功耗、12 位、双路 3.2GSPS/单路 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC),具有缓冲模拟输入、集成式数字下变频器和 JESD204B 接口。集成的数字下变频器具有可编程 NCO 和抽取设置(包括非抽取 12 位和 8 位 ADC 输出)。该 EVM 具有变压器耦合模拟输入,可适应各种信号源和频率。板载 LMX2582 时钟合成器和 LMK04832 JESD204B 时钟生成器可以配置为提供超低抖动 ADC 器件时钟和 SYSREF,从而实现完整的 JESD204B 子类 1 时钟解决方案。
ADC12DJ3200EVMCVAL 可通过高速 FMC+ 连接器直接连接到 TSW14J57EVM 数据采集硬件。使用 TSW14J57EVM 时,也可使用高速数据转换器专业软件进行数据采集和提供分析支持。