text.skipToContent text.skipToNavigation

ADS1118IDGSR 正在供货

16-bit, 860-SPS, 4-channel, delta-sigma ADC with PGA, oscillator, VREF, temp sensor and SPI

NEW - 有可用定制卷带
库存: 21,537
 

质量信息

RoHS
REACH
铅涂层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰 Level-2-260C-1 YEAR
材料成分 查看
MTBF/FIT 率 查看
资质摘要 查看
正在进行的可靠性监控 查看
器件标记 查看

更多 ADS1118 相关信息

封装信息

封装 | 引脚 包装数量 | 包装类型 温度
VSSOP (DGS) | 10 2,500 | LARGE T&R
有可用定制卷带
-40 to 125
封装 | 引脚 VSSOP (DGS) | 10
包装数量 | 包装类型 2,500 | LARGE T&R
有可用定制卷带
温度 -40 to 125
查看更多封装信息

ADS1118 的特性

  • 超小型 X2QFN 封装:
    2mm × 1.5mm × 0.4mm
  • 宽电源电压范围:2V 至 5.5V
  • 低流耗:
    • 连续模式:只有 150µA
    • 单冲模式:汽车断电
  • 可编程数据传输速率:
    8SPS 至 860SPS
  • 单周期稳定
  • 内部低漂移电压基准
  • 内部温度传感器:
    在 0°C 至 70°C 范围内误差最大值为 0.5°C
  • 内部振荡器
  • 内部可编程增益放大器 (PGA)
  • 四路单端或两个差分输入

All trademarks are the property of their respective owners.

ADS1118 的说明

ADS1118 是一款精密、低功耗、16 位模数转换器 (ADC),提供 测量 采用超小型无引线 X2QFN-10 封装或 VSSOP-10 封装的传感器最常见信号所需的所有功能。ADS1118 集成了可编程增益放大器 (PGA)、电压基准、振荡器和高精度温度传感器。这些 功能以及 2V 至 5.5V 的宽电源电压范围,使得 ADS1118 非常适合功率受限和空间受限的传感器测量 应用。

ADS1118 数据转换速率最高可达每秒 860 次采样 (SPS)。PGA 的输入范围为 ±256mV 至 ±6.144V,能够以高分辨率测量大信号和小信号。该器件通过输入多路复用器 (MUX) 测量双路差分输入或四路单端输入。高精度温度传感器用于系统级温度监控或对热电偶进行冷结点补偿。

ADS1118 可选择以连续转换模式或单次模式运行。该器件在单次模式下完成一次转换后自动断电。在空闲状态下,单次模式会显著降低流耗。所有数据均通过串行外设接口 (SPI™) 进行传输。ADS1118 的额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。

价格


数量 单价 (USD)
1-99 3.68
100-249 3.0
250-999 2.358
1,000+ 2.0

其他可选包装数量|类型

包装数量 | 包装类型 250 | SMALL T&R
库存 66,261
数量 | 价格 (USD) 1ku | 2.3 1-99 4.232 100-249 3.45 250-999 2.712 1,000+ 2.3