ADS1120EVM 的特性
- 包含 ADS1120 所需的所有支持电路
- 适用于 ADC 的 5V 或 3.3V 电源选项
- 电压基准选项:外部或板载
- 评估软件易于使用,可适用于 Microsoft® Windows™ XP 和 Windows 7 操作系统
- 包含范围、FFT 和直方图显示的内置分析工具
- 可将采集数据转化为文本文件
- 可对电路板设置进行全面控制
- 借助 TI 最新提供的分析插件工具,可轻松进行扩展
ADS1120EVM 的说明
ADS1120 评估模块 (EVM) 是一款适用于 ADS1120 的评估系统,后者是一款 16 位多通道 Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。该 EVM 使用 ADS1120 和最少的电路来演示原型设计和器件评估功能。可通过 ADS1120EVM 连接器上的各种连接访问 ADS1120 的引脚。该 EVM 还包含一个 MSP430,以与个人电脑配合使用。该 EVM 可通过 USB 端口实现与计算机的连接。ADS1120EVM 可使用 ADCPro™ 评估软件,通过一个插件进行控制。该软件可以在 Microsoft® Windows™ 操作系统中运行,可实现对 ADS1120 器件的完整评估。