封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
ADS1120-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 温度等级 1:-40°C 至 +125°C
- 人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
- 充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
- 低流耗:
占空比模式下低至 120μA(典型值) - 宽电源电压:2.3V 至 5.5V
- 可编程增益:1V/V 至 128V/V
- 可编程数据速率:5SPS 至 2kSPS
- 16 位无噪声分辨率(20SPS 时)
- 采用单周期稳定数字滤波器,在 20SPS 时
实现 50Hz 和 60Hz 同步抑制 - 两个差分输入或四个单端输入
- 双匹配可编程电流源:50μA 至 1.5mA
- 内部 2.048V 基准电压:漂移 5ppm/°C(典型值)
- 内部 2% 精准振荡器
- 内部温度传感器:精度 0.5°C(典型值)
- SPI- 兼容接口(模式 1)
应用
- 温度传感器:
- 热电偶
- 电阻式温度检测器 (RTD):
2 线、3 线或 4 线制类型
- 桥式传感器:
- 压力传感器
- 应力计
- 电池电压测量
All trademarks are the property of their respective owners.
ADS1120-Q1 的说明
ADS1120-Q1 是一款精密的 16 位模数转换器 (ADC),所集成的多种特性能够降低系统成本并减少小型传感器信号测量应用中的组件数量。 这个器件具有通过灵活的输入复用器 (MUX) 实现的两个差分输入或四个单端输入,一个低噪声可编程增益放大器 (PGA),两个可编程励磁电流源,一个电压基准,一个振荡器,一个低侧开关和一个精密温度传感器。
此器件能够以高达 2000 次/秒 (SPS) 采样数据速率执行转换,并且能够在单周期内稳定。 针对噪声环境中的工业应用,当采样频率为 20SPS 时,数字滤波器能够实现 50Hz 和 60Hz 同步抑制。 其内部 PGA 提供高达 128V/V 的增益。此 PGA 使得 ADS1120-Q1 非常适用于小传感器信号测量应用,例如电阻式温度检测器 (RTD)、热电偶、热敏电阻和桥式传感器。 该器件在使用 PGA 时支持测量伪差分或全差分信号。 此外,该器件还可配置为绕过内部 PGA,同时仍提供高输入阻抗和高达 4V/V 的增益,从而实现单端测量。
在禁用 PGA 后的占空比模式下运行功耗可低至 120µA。 通过模式 1 SPI 兼容接口建立与器件之间的通信。 ADS1120-Q1 采用薄型小外形尺寸 (TSSOP)-16 封装,额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。