封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 90 | TUBE |
ADS122U04 的特性
- 电流消耗低至 315µA(典型值)
- 宽电源电压范围:2.3V 至 5.5V
- 可编程增益:1 至 128
- 可编程数据速率:高达 2kSPS
- 高达 20 位的有效分辨率
- 采用单周期稳定数字滤波器,在 20SPS 时实现同步 50Hz 和 60Hz 抑制
- 两个差分输入或四个单端输入
- 双匹配可编程电流源:
10µA 至 1.5mA - 集成 2.048V 基准电压:漂移 5ppm/°C(典型值)
- 集成 2% 精准振荡器
- 集成温度传感器:精度 0.5°C(典型值)
- 三个通用输入/输出
- 2 线 UART 兼容接口(8-N-1 格式),具有高达 120kBaud 的波特率和
自动波特率检测功能 - 封装:3.0mm × 3.0mm × 0.75mm WQFN
ADS122U04 的说明
ADS122U04 是一款 24 位精密模数转换器 (ADC),集成了多种 特性, 能够降低系统成本并减少小型传感器信号测量 应用 中的组件数量。该器件 具有 通过灵活的输入多路复用器 (MUX) 实现的两个差分输入或四个单端输入、一个低噪声可编程增益放大器 (PGA)、两个可编程激励电流源、一个电压基准、一个振荡器以及一个精密温度传感器。
此器件能够以高达 2000 次/秒 (SPS) 采样数据速率执行转换,并且能够在单周期内稳定。针对噪声环境中的工业应用,当采样频率为 20SPS 时,数字滤波器可同时提供 50Hz 和 60Hz 抑制。内部 PGA 提供高达 128 的增益。此 PGA 使得 ADS122U04 非常适合可测量小传感器信号的 应用 ,例如电阻式温度检测器 (RTD)、热电偶、热敏电阻和阻性桥式传感器。
ADS122U04 具有 一个 2 线 UART 兼容接口。在需要电隔离的 应用 中,这种通用异步接收器/发送器 (UART) 接口可最大限度地减少数字隔离通道的数量,从而节省成本、减小布板空间和降低功耗。
ADS122U04 采用无引线的 16 引脚 WQFN 或 16 引脚 TSSOP 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。