32-pin (RHM) package image

ADS1261BQWRHMRQ1 正在供货

具有 PGA、VREF、IDAC 和交流激励的汽车类 24 位、40kSPS、10 通道 Δ-Σ ADC

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAUAG
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFNP (RHM) | 32
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

ADS1261-Q1 的特性

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 应用
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 24 位高精度 ADC
    • 温漂:1nV/°C
    • 增益漂移:0.5ppm/°C
    • 噪声:30nVRMS(20SPS,增益 = 128)
    • 线性度:2ppm
  • CMOS PGA 增益:1 至 128
  • 宽输入电压范围:±7mV 至 ±5V
  • 数据速率:2.5SPS 至 40kSPS
  • 2.5V 基准:2ppm/°C
  • 单周期稳定模式
  • 信号和基准监控器
  • 5V 或 ±2.5V 电源
  • 内部温度传感器
  • 循环冗余校验 (CRC)
  • 激励电流源
  • 传感器烧毁电流源
  • 四路通用输入/输出 (ADS1261-Q1)
  • 用于桥式传感器的交流激励 (ADS1261-Q1)
  • 5mm × 5mm VQFN 封装

ADS1261-Q1 的说明

ADS1260-Q1 和 ADS1261-Q1(ADS126x-Q1) 均为包含可编程增益放大器 (PGA) 的精密 40kSPS ΔΣ 模数转换器 (ADC)。这些器件还包含精密的电压基准和内部故障监控器。这些支持传感器的 ADC 可以为要求最严苛的测量(包括称重秤和电阻式温度检测器 (RTD))提供高精度单芯片解决方案。

这些 ADC 包含输入信号多路复用器、低噪声 PGA(提供 1 至 128 的增益)、4 位 ΔΣ 调制器、精密电压基准和可编程数字滤波器。

高阻抗 PGA 输入 (1GΩ) 可减小由传感器负载导致的测量误差。ADS1260-Q1 支持三路差分输入或五路单端输入。ADS1261-Q1 支持五路差分输入或十路单端输入。集成式电流源可简化 RTD 测量。

灵活的数字滤波器可针对单周期稳定转换进行编程。信号和基准监控器、温度传感器和 CRC 数据验证可增强数据可靠性。

ADS126x-Q1 是引脚兼容的器件,采用 5mm × 5mm VQFN 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。