ADS1261EVM 的特性
- 包含 ADS1261 所需的所有支持电路
- Δ-Σ ADC 评估软件 (DELTASIGMAEVAL-GUI) 可实现快速配置和分析
- 可配置的输入、参考和电源
- 可通过测试点和接头轻松访问信号
ADS1261EVM 的说明
ADS1261 评估模块 (EVM) 是一个评估 ADS1261 模数转换器 (ADC) 的平台。ADS1261 是一款低温漂、24 位、40kSPS、10 通道 Δ-Σ ADC,带有集成的 PGA、电压基准和内部故障监视器。这款支持传感器的 ADC 可以为要求最严苛的测量(包括称重秤、应变计传感器、热电偶和电阻式温度检测器 (RTD))提供高精度单芯片测量解决方案。
ADS1261EVM 和 Δ-Σ ADC 评估软件 (DELTASIGMAEVAL-GUI) 可缩短原型开发时间,并加快产品上市步伐。