text.skipToContent text.skipToNavigation

ADS1292IPBS 正在供货

适用于 ECG 应用的 24 位、2 通道、低功耗模拟前端 (AFE)

库存: 3,764
 

质量信息

RoHS
REACH
铅涂层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰 Level-2-260C-1 YEAR
材料成分 查看
MTBF/FIT 率 查看
资质摘要 查看
正在进行的可靠性监控 查看
器件标记 查看

更多 ADS1292 相关信息

封装信息

封装 | 引脚 包装数量 | 包装类型 温度
TQFP (PBS) | 32 250 | JEDEC TRAY (5+1)
-40 to 85
封装 | 引脚 TQFP (PBS) | 32
包装数量 | 包装类型 250 | JEDEC TRAY (5+1)
温度 -40 to 85
查看更多封装信息

ADS1292 的特性

  • 两个低噪声 PGA 和两个高分辨率 ADC
    (ADS1292 和 ADS1292R)
  • 低功耗:335µW/通道
  • 输入参考噪声:8µVPP
    (150Hz 带宽,G = 6)
  • 输入偏置电流:200pA
  • 数据速率:125SPS 至 8kSPS
  • CMRR:120dB
  • 可编程增益:1、2、3、4、6、8 或 12
  • 电源:单极或者双极
    • 模拟:2.7V 至 5.25V
    • 数字:1.7V 至 3.6V
  • 内置右腿驱动放大器、持续断线检测、测试信号
  • 集成型呼吸阻抗测量 (ADS1292R)
  • 内置振荡器和基准
  • 灵活的断电、待机模式
  • SPI™兼容串行接口
  • 工作温度范围:–40°C 至 +85°C

All trademarks are the property of their respective owners.

ADS1292 的说明

ADS1291、ADS1292 和 ADS1292R 是多通道同步采样 24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),它们具有内置的可编程增益放大器 (PGA)、内部基准和板载振荡器。

ADS1291、ADS1292 和 ADS1292R 包含 便携式 低功耗医疗心电图 (ECG)、体育和健身 应用通常所需的所有功能。

凭借高集成度和出色的性能,ADS1291、ADS1292 和 ADS1292R 可在显著减少尺寸、功耗和总体成本的前提下创建可扩展的医疗仪器系统。

ADS1291、ADS1292 和 ADS1292R 每通道具有灵活的输入多路复用器,此多路复用器可独立连接至内部生成的信号,实现测试、温度和持续断线检测。此外,可选择输入通道的任一配置生成右腿驱动 (RLD) 输出信号。ADS1291、ADS1292 和 ADS1292R 工作时的数据速率高达 8kSPS。通过器件内部激励灌电流或拉电流,可在器件内部执行持续断线检测。ADS1292R 版本包括一个完全集成的呼吸阻抗测量功能。

这些器件采用 5mm × 5mm、32 引脚薄型四方扁平封装 (TQFP) 和 4mm x 4mm、32 引脚无引线四方扁平封装 (VQFN)。额定工作温度范围 –40°C 至 +85°C。

价格


数量 单价 (USD)
1-99 8.151
100-249 7.12
250-999 5.489
1,000+ 4.91

其他可选包装数量|类型

包装数量 | 包装类型 1,000 | LARGE T&R
库存 16,691
数量 | 价格 (USD) 1ku | 4.092 1-99 7.529 100-249 6.138 250-999 4.824 1,000+ 4.092
有可用定制卷带