ADS5484EVM ADS5484 16 位 170MSPS 模数转换器评估模块 angled board image

ADS5484EVM

ADS5484 16 位 170MSPS 模数转换器评估模块

定价

数量 价格
+

ADS5484EVM 的特性

  • 变压器耦合模拟输入路径
  • CDCE72010 抖动时钟同步器和
  • 抖动消除器时钟电路
  • DDR LVDS 输出和采集能力

ADS5484EVM 的说明

ADS5484EVM 是能让设计者评估德州仪器 (TI) ADS5484 器件的电路板,具有 DDR LVDS 输出的 16 位 170 MSPS ADC。借助提供的逻辑分析器输出板,可以使用 Agilent E5405A 或 Tektronix P6980 非接触式探针直接采集 ADC LVDS 输出。

ADS5484EVM 还与 TI 的 TSW1200EVM 高速 LVDS 评估和采集系统兼容,允许采集样片并将其传递到 PC,以进行快速分析和评估。ADS5484EVM 还包括德州仪器 (TI) 的新款 10 路输出低抖动时钟同步器和抖动消除器器件 - CDCE72010,它可用于将时钟输入驱使到 ADS5484 中。我们为外部 VCXO 和晶体带通滤波器提供了开放式插槽,允许对组合的高性能 ADC 与时钟电路(相当于最终的系统级解决方案)进行快速评估。此外,还为 EVM 提供了外部时钟源,后者可通过 CDCE72010 进行路由或直接传递到 ADS5484 时钟输入。

定价

数量 价格
+