封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHA) | 40 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
ADS61JB46 的特性
- 输出接口:
- 单信道和双信道接口
- 最大数据速率:3.125Gbps
- 符合 JEDEC JESD204A 技术规范
- 可在 2mA 至 32mA 之间对电流进行设定的电流模式逻辑 (CML) 输出
- 功率耗散:
- 双信道模式下,160MSPS 时为 583mW
- 功率等级随着时钟速率下降
- 输入接口:经缓冲的模拟输入
- 185MHz IF 时的信噪比 (SNR):-72.7dBFS
- 模拟输入动态范围:2VPP
- 基准支持:
外部和内部(已调整) - 电源:
- 模拟和数字电源:1.8V
- 输入缓冲器:3.3V
- 可编程数字增益:0dB 至 6dB
- 输出:标准偏移二进制码或
二进制补码 - 封装:6mm x 6mm 四方扁平无引线 (QFN)-40 封装
All trademarks are the property of their respective owners.
应用范围
- 无线基站基础设施
- 测试和测量仪器
ADS61JB46 的说明
ADS61JB46 是一款高性能、低功耗、单通道模数转换器,此转换器具有一个集成的 JESD204A 输出接口。 采用 6mm x 6mm QFN 封装,并具有单信道和双信道输出模式,此器件提供了空前的紧凑性。 此输出接口与 JESD204A 标准兼容,并具有一个额外的模式(符合 IEEE 标准 802.3-2002 第 3 部分,第 36.2.4.12 条),以实现与 TI TLK 串化解串 (SERDES) 收发器系列产品的无缝对接。 同样引人注目的是其包含一个片载模拟输入缓冲器,从而提供了采样/保持开关间的隔离以及更高、更加持续的输入阻抗。
此器件可在工业温度范围(-40°C 至 +85°C)内工作。