text.skipToContent text.skipToNavigation

ADS7142IRUGT 正在供货

具有 1.8V 运行电压并采用 1.5mm x 2mm QFN 封装的 12 位 140kSPS 2 通道毫微功耗 SAR ADC

美国 ECCN: EAR99 美国/当地出口管制分类编号

库存: 706  
 

质量信息

RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性和封装数据下载

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/FIT 估算
  • 材料成分
  • 认证摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载

更多 ADS7142 相关信息

封装信息

封装 | 引脚 包装数量 | 包装类型 温度
X2QFN (RUG) | 10 250 | SMALL T&R
-40 to 125
封装 | 引脚 X2QFN (RUG) | 10
包装数量 | 包装类型 250 | SMALL T&R
温度 -40 to 125
查看更多封装信息

ADS7142 的特性

  • 适用于成本敏感型设计的独立纳瓦级功率传感器监控器
  • 小封装尺寸:1.5mm × 2mm
  • 高效的主机休眠和唤醒
    • 自主监控功耗为 900nW
    • 用于事件触发主机唤醒的窗口比较器
    • 主机休眠期间数据缓冲
  • 独立的传感器配置和校准
    • 双通道、伪差动或接地检测输入配置
    • 用于校准的可编程阈值
    • 内部校准改善了偏移和漂移
  • 错误触发防护
    • 每个通道的可编程阈值
    • 用于实现抗噪性能的可编程磁滞
    • 用于瞬态抑制的事件计数器
  • 深入的数据分析
    • 用于故障诊断的数据缓冲
    • 用于实现 16 位精度的高精度模式
    • 用于快速数据捕获的一次性模式
  • I2C™ 接口
    • 兼容 1.65V 至 3.6V 的电压范围
    • 8 个可配置地址
    • 高达 3.4MHz(高速)
  • 宽工作频率范围:
    • 模拟电源:1.65V 到 3.6V
    • 温度范围:-40°C 至 125°C

All trademarks are the property of their respective owners.

ADS7142 的说明

ADS7142 可在优化系统功耗、可靠性和性能的过程中自主监测信号。它可使用带有可编程高低阈值、磁滞和事件计数器的数字窗口比较器根据通道实施由事件引发的中断。该器件在逐次逼近型寄存器模数转换器 (SAR ADC) 前方包含一个双通道模拟多路复用器,后跟一个用于转换和捕获传感器数据的内部数据缓冲器。

ADS7142 采用 10 引脚 QFN 封装,功耗仅为 900 nW。该器件体积小巧,功耗低,非常适合空间受限型和/或电池供电类 应用。

价格


数量 单价 (USD)
1-99 1.933
100-249 1.597
250-999 1.147
1,000+ 0.863

其他可选包装数量|类型

包装数量 | 包装类型 3,000 | LARGE T&R
库存 4,107
数量 | 价格 (USD) 1ku | 0.75 1-99 1.68 100-249 1.388 250-999 0.997 1,000+ 0.75
有可用定制卷带