封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (DBT) | 38 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
ADS7960-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- 具有经 AEC-Q100 测试的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
- 产品系列:
- 8 位,10 位和 12 位分辨率
- 4 通道、8 通道和 12 通道器件与 16 通道器件均采用相同封装尺寸
- 1MHz 采样率串行器件
- 模拟电源范围:2.7V 至 5.25V
- I/O 电源范围:1.7V 至 5.25V
- 两个软件可选单极、输入范围:
- (0V 至 2.5V)或(0V 至 5V)
- 针对通道选择的自动和手动模式
- 每通道两个可编程警报级别
- 四个独立可配置通用输入输出 (GPIO) 接口
- 典型功率耗散值:1MSPS 下为 14.5mW (V(+VA) = 5V,(+VBD) = 3V)
- 断电电流 (1μA)
- 30 引脚和 38 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装
应用范围
- 车载系统
- 电源监控
- 电池供电系统
- 高速、数据采集系统
All trademarks are the property of their respective owners.
ADS7960-Q1 的说明
ADS79xx-Q1 器件系列由多通道 8 位,10 位和 12 位模数转换器 (ADC) 组成。 此器件包括一个基于电容器的逐次逼近寄存器 (SAR) ADC,此 ADC 支持固有的采样保持。 多特性和出色性能使得 ADS79xx-Q1 器件可用于需要对多条通道进行监控的广泛应用。
ADS79xx-Q1 器件在 2.7V 至 5.25V 的宽模拟电源范围内运行。由于功耗极低,这些器件非常适合于电池供电和隔离式电源供电的应用。
4 通道和 8 通道器件采用 30 引脚 TSSOP 封装。 12 通道和 16 通道器件采用 38 引脚 TSSOP 封装。
要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。