48-pin (PFB) package image

ADS8405IPFBT 正在供货

16 位 1.25MSPS 单极输入微功耗采样 ADC

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ADS8405IPFBR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TQFP (PFB) | 48
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

ADS8405 的特性

  • Unipolar Pseudo-Differential Input, 0 V to Vref
  • 16-Bit NMC at 1.25 MSPS
  • ±2 LSB INL Max, -1/+1.5 LSB DNL
  • 86 dB SNR, -90 dB THD at 100 kHz Input
  • Zero Latency
  • Internal 4.096-V Reference
  • High-Speed Parallel Interface
  • Single 5-V Analog Supply
  • Wide I/O Supply: 2.7 V to 5.25 V
  • Low Power: 155 mW at 1.25 MHz Typ
  • Pin Compatible With ADS8411/8401
  • 48-Pin TQFP Package
  • APPLICATIONS
    • DWDM
    • Instrumentation
    • High-Speed, High-Resolution, Zero Latency Data Acquisition Systems
    • Transducer Interface
    • Medical Instruments
    • Communications

ADS8405 的说明

The ADS8405 is a 16-bit, 1.25-MHz A/D converter with an internal 4.096-V reference. The device includes a 16-bit capacitor-based SAR A/D converter with inherent sample and hold. The ADS8405 offers a full 16-bit interface and an 8-bit option where data is read using two 8-bit read cycles if necessary.

The ADS8405 has a unipolar pseudo-differential input. It is available in a 48-lead TQFP package and is characterized over the industrial –40°C to 85°C temperature range.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ADS8405IPFBR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R