28-pin (DW) package image

ADS8505IDW 正在供货

具有可编程 (±10/±5/±3.3V) 输入范围和并行接口的 16 位、250kSPS、单通道 SAR ADC

等同于: ADS8505IDWG4 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购该器件型号的上述数量。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ADS8505IDWR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (DW) | 28
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 20 | TUBE

ADS8505 的特性

  • 105dB SFDR at 250-kHz Sample Rate
  • Standard ±10-V Input Range
  • ±1.5 LSB Max INL
  • ±1 LSB Max DNL, 16-Bits No Missing Codes
  • ±2 mV Max Bipolar Zero Error With ±0.4 PPM/°C Drift
  • ±0.1% FSR Max Full-Scale Error With ±2 PPM/°C Drift
  • Single 5-V Supply Operation
  • Pin-Compatible With ADS7805 (Low Speed) and 12-Bit ADS8504/7804
  • Uses Internal or External Reference
  • Full Parallel Data Output
  • 70-mW Typ Power Dissipation at 250 KSPS
  • 28-Pin SSOP and SOIC Packages
  • APPLICATIONS
    • Industrial Process Control
    • Data Acquisition Systems
    • Digital Signal Processing
    • Medical Equipment
    • Instrumentation

ADS8505 的说明

The ADS8505 is a complete 16-bit sampling A/D converter using state-of-the-art CMOS structures. It contains a complete 16-bit, capacitor-based, SAR A/D with S/H, reference, clock, interface for microprocessor use, and 3-state output drivers.

The ADS8505 is specified at a 250-kHz sampling rate over the full temperature range. Precision resistors provide an industry standard ±10-V input range, while the innovative design allows operation from a single +5-V supply, with power dissipation under 100 mW.

The ADS8505 is available in 28-pin SOIC and 28-pin SSOP packages, both fully specified for operation over the industrial -40°C to 85°C temperature range.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ADS8505IDWR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R