28-pin (DB) package image

ADS8515IDB 正在供货

具有并行接口 4.096V 内部基准的 16 位 250kHz CMOS 模数转换器

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ADS8515IDBR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SSOP (DB) | 28
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 50 | TUBE

ADS8515 的特性

  • Standard ±10-V Input Range
  • 90-dB Min SNR with 20-kHz Input
  • ±2.0 LSB Max INL
  • ±1 LSB Max DNL, 16 Bits, No Missing Code
  • 5-V Analog Supply, Flexible I/O Supply Voltage at 1.65 V to 5.25 V
  • Pin-Compatible with ADS7805/10 (Low Speed), and 12-Bit ADS7804/8504
  • Uses Internal or External Reference
  • Full Parallel Data Output
  • 100-mW Typ Power Dissipation at 250 kSPS
  • 28-Pin SSOP Package
  • APPLICATIONS
    • Industrial Process Control
    • Data Acquisition Systems
    • Digital Signal Processing
    • Medical Equipment
    • Instrumentation

All other trademarks are the property of their respective owners

ADS8515 的说明

The ADS8515 is a complete 16-bit sampling analog-to-digital (A/D) converter using state-of-the-art CMOS structures. It contains a complete 16-bit, capacitor-based, SAR A/D converter with sample and hold (S/H), reference, clock, interface for microprocessor use, and 3-state output drivers.

The ADS8515 is specified at a 250-kHz sampling rate over the full temperature range. Precision resistors provide an industry standard ±10-V input range, while the innovative design allows operation from a single +5-V supply, with power dissipation under 100 mW.

The ADS8515 is available in a 28-pin SSOP package and is fully specified for operation over the industrial –40°C to 85°C temperature range.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ADS8515IDBR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R