封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGS) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
ADS8860 的特性
- 采样率:1MHz
- 无延迟输出
- 单极单端输入电压范围:
0V 至 +VREF - SPI™- 兼容串行接口,此接口具有
菊链式选项 - 出色的交流和直流性能:
- SNR:93dB,THD:–108dB
- INL:±1.0LSB(典型值),±2.0 LSB(最大值)
- DNL:±1.0LSB(最大值)、16 位 NMC
- 宽工作电压范围:
- AVDD:2.7V 至 3.6V
- DVDD:1.65V 至 3.6V
(不受 AVDD 影响) - REF:2.5V 至 5V(不受 AVDD 影响)
- 工作温度:-40°C 至 +85°C
- 低功率耗散:
- 1MSPS 时为 5.5mW
- 100kSPS 时为 0.55mW
- 10kSPS 时为 55µW
- 关断电流 (AVDD):50nA
- 满标度步进趋稳至 16 位:290ns
- 封装:VSSOP-10 和 VSON-10
ADS8860 的说明
ADS8860 是一款 16 位、1MSPS 单端输入模数转换器 (ADC)。此器件以 2.5V 至 5V 的外部基准运行,从而在无需额外的信号调节情况下提供宽信号范围。此基准电压设置独立于,并且可超过,模拟电源电压 (AVDD)。
该器件提供一个兼容的 SPI 串口。该串口也支持菊花链操作以实现多个器件级联。一个可选的繁忙指示器位可轻松实现与数字主机的同步。
此器件支持 -0.1V 至 VREF + 0.1V 范围的单极单端模拟输入。
器件运行针对极低功耗运行进行了优化。功耗直接与速度成比例。此特性使得 ADS8860 非常适合较低速度的 应用。