封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGS) | 10 |
工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
包装数量 | 包装 80 | TUBE |
ADS8881 的特性
- 采样速率:1MHz
- 无延迟输出
- 单极,真正的差分输入范围:
–VREF 至 +VREF - 宽共模电压范围:
0V 至 VREF(共模抑制比 (CMRR) 最小值为 90dB) - SPI兼容串行接口,此接口具有
菊花链选项 - 出色的交流和直流性能:
- ADS8881C:
积分非线性 (INL):±1 LSB(典型值),±2.0 LSB(最大值)
微分非线性 (DNL):±1.0 LSB(最大值),18 位无丟码 (NMC)
信噪比 (SNR):100dB,总谐波失真 (THD):–115dB - ADS8881I:
INL:±1.5 LSB(典型值),±3.0 LSB(最大值)
DNL:±1.5 和 –1 LSB(最大值),18 位 NMC
SNR:100dB,THD:–115dB
- ADS8881C:
- 宽工作电压范围:
- AVDD:2.7V 至 3.6V
- DVDD:2.7V 至 3.6V
(与 AVDD 无关) - REF:2.5V 至 5V(与 AVDD 无关)
- 工作温度:
ADS8881C:0°C 至 +70°C
ADS8881I:–40°C 至 +85°C
- 低功率耗散:
- 1MSPS 时为 5.5mW
- 100kSPS 时为 0.55mW
- 10kSPS 时为 55µW
- 断电电流 (AVDD):50nA
- 满量程阶跃稳定至 18 位:290ns
- 封装:MSOP-10 和 VSON-10
应用
- 自动测试设备 (ATE)
- 仪表和处理卡
- 精密医疗设备
- 低功耗、电池供电类仪器
All trademarks are the property of their respective owners.
ADS8881 的说明
ADS8881 是一款 18 位,1MSPS,真差分输入,模数转换器 (ADC)。此器件以 2.5V 至 5V 的外部基准运行,从而在无需额外的信号调节情况下提供宽信号范围。此基准电压设置独立于,并且可超过,模拟电源电压 (AVDD)。
该器件提供一个兼容的 SPI 串口。该串口也支持菊花链操作以实现多个器件级联。一个可选的繁忙指示器位可轻松实现与数字主机的同步。
该器件支持单极真正差分模拟输入信号,差分输入摆幅为
–VREF 至 VREF。这一真正的差分模拟输入结构可使共模电压达到 0V 至
VREF 范围内的任意值(当两路输入均在 –0.1V 至 VREF + 0.1V
的输入工作电压范围内)。
器件运行针对极低功耗运行进行了优化。功耗直接与速度成比例。该特性使得 ADS8881 非常适合低速 应用。