10-pin (DGS) package image

ADS8881CDGSR 正在供货

具有真差分输入、SPI 接口和菊花链的 18 位、1MSPS、单通道 SAR ADC

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ADS8881CDGS 正在供货
包装数量 | 包装 80 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSSOP (DGS) | 10
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

ADS8881 的特性

  • 采样速率:1MHz
  • 无延迟输出
  • 单极,真正的差分输入范围:
    –VREF 至 +VREF
  • 宽共模电压范围:
    0V 至 VREF(共模抑制比 (CMRR) 最小值为 90dB)
  • SPI兼容串行接口,此接口具有
    菊花链选项
  • 出色的交流和直流性能:
    • ADS8881C:
      积分非线性 (INL):±1 LSB(典型值),±2.0 LSB(最大值)
      微分非线性 (DNL):±1.0 LSB(最大值),18 位无丟码 (NMC)
      信噪比 (SNR):100dB,总谐波失真 (THD):–115dB
    • ADS8881I:
      INL:±1.5 LSB(典型值),±3.0 LSB(最大值)
      DNL:±1.5 和 –1 LSB(最大值),18 位 NMC
      SNR:100dB,THD:–115dB
  • 宽工作电压范围:
    • AVDD:2.7V 至 3.6V
    • DVDD:2.7V 至 3.6V
      (与 AVDD 无关)
    • REF:2.5V 至 5V(与 AVDD 无关)
    • 工作温度:
      ADS8881C:0°C 至 +70°C
      ADS8881I:–40°C 至 +85°C
  • 低功率耗散:
    • 1MSPS 时为 5.5mW
    • 100kSPS 时为 0.55mW
    • 10kSPS 时为 55µW
  • 断电电流 (AVDD):50nA
  • 满量程阶跃稳定至 18 位:290ns
  • 封装:MSOP-10 和 VSON-10

应用

  • 自动测试设备 (ATE)
  • 仪表和处理卡
  • 精密医疗设备
  • 低功耗、电池供电类仪器

All trademarks are the property of their respective owners.

ADS8881 的说明

ADS8881 是一款 18 位,1MSPS,真差分输入,模数转换器 (ADC)。此器件以 2.5V 至 5V 的外部基准运行,从而在无需额外的信号调节情况下提供宽信号范围。此基准电压设置独立于,并且可超过,模拟电源电压 (AVDD)。

该器件提供一个兼容的 SPI 串口。该串口也支持菊花链操作以实现多个器件级联。一个可选的繁忙指示器位可轻松实现与数字主机的同步。

该器件支持单极真正差分模拟输入信号,差分输入摆幅为 –VREF 至 VREF。这一真正的差分模拟输入结构可使共模电压达到 0V 至 VREF 范围内的任意值(当两路输入均在 –0.1V 至 VREF + 0.1V 的输入工作电压范围内)。

器件运行针对极低功耗运行进行了优化。功耗直接与速度成比例。该特性使得 ADS8881 非常适合低速 应用。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ADS8881CDGS 正在供货
包装数量 | 包装 80 | TUBE