封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGE) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
ADS8900B 的特性
- 分辨率:20 位
- 无延迟输出的高采样率:
- ADS8900B:1MSPS
- ADS8902B:500kSPS
- ADS8904B:250kSPS
- 集成 LDO 支持低功耗单电源运行
- 无压降的低功耗基准缓冲器
- 出色的交流和直流性能:
- SNR:104.5dB,THD:–125dB
- DNL:±0.2ppm、20 位、无丢失码
- INL:±1ppm
- 宽输入范围:
- 单极差分输入范围:±VREF
- VREF 输入范围:2.5V 至 5V
- 增强型 SPI 数字接口
- 接口 SCLK:1MSPS 时为 22MHz。
- 可配置的数据奇偶校验输出。
- 扩展温度范围:-40°C 至 +125°C
- 小型封装:4mm × 4mm 超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装
ADS8900B 的说明
ADS8900B、ADS8902B 和 ADS8904B (ADS890xB) 属于引脚对引脚兼容的高速、单通道、高精度、基于 20 位逐次逼近型寄存器 (SAR) 的模数转换器 (ADCs) 系列,且带有集成式基准缓冲器和集成式低压差稳压器 (LDO)。该器件系列包括 ADS891xB(18 位)和 ADS892xB(16 位)这两种分辨率型号。
借助 TI 的增强型 SPI 特性,ADS89xxB 提高模拟性能,同时保持高分辨率数据传输。增强型 SPI 支持 ADS89xxB 以较低时钟速度实现高吞吐量,从而简化板布局并降低系统成本。增强型 SPI 也简化了主机对数据的计时,从而使其成为 包含 FPGA、DSP 的应用的 理想选择。ADS89xxB 兼容标准 SPI 接口。
ADS89xxB 具有内部数据奇偶校验功能,可以将其附加到 ADC 数据输出。主机使用奇偶校验位进行的 ADC 数据验证提高了系统可靠性。