封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGE) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
ADS9120 的特性
- 采样率:2.5MSPS
- 无延迟输出
- 出色的直流和交流性能:
- 积分非线性 (INL):±0.25 最低有效位 (LSB)(典型值),±0.6 LSB(最大值)
- 微分非线性 (DNL):±0.6 LSB(最大值),16 位无丢码 (NMC)
- 信噪比 (SNR):96dB
- 总谐波失真 (THD):-118dB
- 宽输入范围:
- 单极差分输入范围:±VREF
- VREF
输入范围:2.5V 至 5V,
与 AVDD 无关
- 低功耗:
- 2.5MSPS 时为 9mW(仅限 AVDD)
- 2.5MSPS 时为 15mW(总功耗)
- 灵活的低功耗模式,可根据吞吐量调节功率
- multiSPI™:增强型串行接口
- 符合 JESD8-7A 标准的数字 I/O(1.8V DVDD 时)
- 在以下扩展级温度范围内完全额定运行:-40°C 至 +125°C
- 小型封装:4mm × 4mm 超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装
应用
- 测试和测量
- 电机控制
- 医疗成像
- 高精度、高速工业领域
All trademarks are the property of their respective owners.
ADS9120 的说明
ADS9120 是一款 16 位、2.5MSPS、逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),在典型工作条件下具有 ±0.25 LSB INL 和 96 dB SNR 规范值。高吞吐量使得开发者能够对输入信号进行过采样,从而提高测量的动态范围和精度。
该器件支持单极全差分模拟输入信号,并采用 2.5V 至 5V 的外部基准电压,能够提供宽输入选择范围,无需额外进行输入调节。
该器件的功耗仅为 15.5mW(以 2.5MSPS 全吞吐量运行时)。吞吐量较低时,可灵活使用低功耗模式(NAP 和 PD)来降低功耗。
集成的 multiSPI™ 串行接口向后兼容传统 SPI 协议。此外,该器件的可配置 特性 还能够简化电路板布局、时序和固件,并且以低时钟速度运行时能够获得高吞吐量,因此可轻松连接各种微控制器、数字信号处理器 (DSP) 以及现场可编程门阵列 (FPGA)。
该器件采用节省空间的 4mm × 4mm VQFN 封装,支持符合 JESD8-7A 标准的 I/O 和扩展级工业温度范围。