AFE5818EVM 的特性
- 16 通道完全模拟前端
- 可编程增益低噪音放大器 (LNA)
- 40dB 低噪音压控衰减器
- 14 位模数转换器
- 需要搭载 TSW1400EVM 和 HSDCPro 软件才能捕获数据和评估性能
AFE5818EVM 的说明
AFE5818EVM 是一款高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,此解决方案专用于高性能和小型超声波系统。AFE5818EVM 集成了完整的时间增益控制 (TGC) 成像路径和连续波多普勒 (CWD) 路径。借助该器件,用户还可以选择不同的功率/噪声组合来优化系统性能。因此,AFE5818EVM 是一款不但适合于高端系统,而且也适用于便携式系统的超声波模拟前端解决方案。