AFE7950EVM 的特性
- 可评估 4T6R 射频采样 AFE7950 解决方案
- JESD204B/C 数据接口可简化数字接口,支持高达 29.5Gbps 的通道速率
- 支持 JESD204B/C 接口,可实现同步和兼容性
- 可实现基于直流/直流转换器的低压差 (LDO) 及低功耗电源管理解决方案
- 由 LMK04828 支持的板载时钟解决方案可生成 SYSREF 信号
- 片上内插/抽取滤波器可在较低的采样率和改善的信噪比 (SNR) 下输入/输出采样数据
AFE7950EVM 的说明
AFE7950 评估模块 (EVM) 是一个射频采样收发器平台,经配置后可同时支持最多四个发射和六个接收 (4T6R) 通道。此模块可评估 AFE7950 四通道、射频采样模拟前端 (AFE),后者具有 14 位 12GSPS 数模转换器 (DAC)、14 位 3GSPS 模数转换器 (ADC) 以及为 DAC 和 ADC 生成高频时钟的片上集成锁相环/压控振荡器 (PLL/VCO)。
AFE7950EVM 可在每个通道使用双频带数字上变频器和下变频器,从而同时将具有高动态范围的多个宽带信号合成并实现数字化。接收通道支持片上集成数字步进衰减器 (DSA),发射通道支持 DSA 功能。
八个兼容 JESD204B/C 接口的串行器/解串器 (SerDes) 收发器速率高达 29.5Gbps,可通过板载 FPGA 夹层卡 (FMC) 连接器为 AFE7950 提供输入和接收 AFE7950 的输出。AFE7950EVM 包括 LMK04828 时钟发生器,用于为 AFE 片上 PLL 提供参考信号,并生成 JESD204B/C 协议所需的 SYSREF 信号。还可实现具有超低相位噪声的外部时钟解决方案。
AFE7950EVM 仅使用 DC-DC 转换器来实现所需的电源轨,从而实现了高效的低压差(LDO)及低功耗的电源管理解决方案。
该设计可与 TI 模式/采集卡解决方案(TSW14J56EVM,单独出售)以及许多 FPGA 开发套件相连接。