封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
AMC1035-Q1 的特性
- 符合面向汽车 应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:-40°C 至 +125°C,TA
- 针对电压和温度检测进行了优化的 Δ-Σ 调制器:
- 输入电压范围:±1V
- 高差分输入电阻:1.6GΩ(典型值)
- 集成 2.5V、±5mA 基准,可实现比例测量
- 出色的直流性能:
- 失调电压误差:±0.5mV(最大值)
- 温漂:±6µV/°C(最大值)
- 增益误差:±0.25%(最大值)
- 增益漂移:±45ppm/°C(最大值)
- 比例增益漂移:±15ppm/°C(最大值)
- 可选曼彻斯特编码式或未编码式位流输出
AMC1035-Q1 的说明
AMC1035-Q1是一款精密 Δ-Σ 调制器,可在 3.0V 至 5.5V 单电源下运行,并具有外部供电的 9MHz 至 21MHz 时钟信号。在曼彻斯特模式下,额定时钟范围为 9MHz 至 11MHz。该器件的差分 ±1V 输入结构针对电压和温度检测 渲染进行了优化。
AMC1035-Q1 可选择曼彻斯特编码式输出位流,这样便无需考虑接收器件的设置和保留时间要求,并可减少总体电路布局工作。当用于与数字滤波器(例如集成到 TMS320F28004x、TMS320F2807x 或 TMS320F2837x 微控制器系列中)一起抽取输出位流时,该器件可在 82 kSPS 的数据速率下实现具有 87dB 动态范围的 16 位分辨率。
AMC1035-Q1 的内部基准资源支持比例电路架构,可最大限度降低电源电压变化和温漂对测量精度的负面影响。
AMC1035-Q1 还可用于与数字隔离器和隔离式电源一起进行共模交流电压检测。