text.skipToContent text.skipToNavigation
warning 如使用 Internet Explorer,此頁面載入速度可能較為緩慢。 如使用 Internet Explorer,此頁面載入速度可能較為緩慢。如需更快速的體驗,請以 Chrome 或 Firefox 進行檢視。

AMC1300EVM

具有高 CMTI 的 AMC1300 ±250mV 输入、增强型隔离放大器评估模块

缺货

价格


数量 单价 (USD)
1+ 49.0

AMC1300EVM 的特性

  • Reinforced isolation amplifier: 7-kV peak, 10-kV surge
  • Fixed gain of 8.2
  • ±250-mV input range
  • Low gain error and drift
  • Extended industrial temperature range

AMC1300EVM 的说明

The AMC1300 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the AMC1300, which is a 7-kV reinforced isolation amplifier designed for use in current shunt measuring applications. AMC1300EVM allows the user to explore all the features of the AMC1300 device.

可用包装类型

您可以根据零件数量选择不同的载体选项,包括完整卷带,定制卷带,剪切带,管件或托盘

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切卷带,用于确保批次和日期代码可追溯到所申请的精确数量。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。TI 的定制卷带订单包含卷带费。

可撕胶粘带是指从卷带上切下的一段胶带。TI可以使用多条切割带或盒子来履行订单,以满足所需的数量

TI通常根据存货的可用性将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息。

可提供批次和生产日期代码。

Add a quantity to your cart and begin the checkout process to view the options available to select lot or date codes from existing inventory.

了解更多信息。