text.skipToContent text.skipToNavigation

AMC1301QDWVQ1 正在供货

具有 ±250mV 输入电压、3µs 延迟的汽车类增强隔离式精密放大器

美国 ECCN: EAR99 美国/当地出口管制分类编号

质量信息

RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性和封装数据下载

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/FIT 估算
  • 材料成分
  • 认证摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载

更多 AMC1301-Q1 相关信息

封装信息

封装 | 引脚 包装数量 | 包装类型 温度
SOIC (DWV) | 8 64 | TUBE
-40 to 125
封装 | 引脚 SOIC (DWV) | 8
包装数量 | 包装类型 64 | TUBE
温度 -40 to 125
查看更多封装信息

AMC1301-Q1 的特性

  • 符合汽车应用 标准
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 温度等级:-40°C 至 125°C
    • 人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C6
  • 低偏移误差和漂移:
    25°C 时为 ±200µV,±3 µV/°C
  • 固定增益 = 8.2
  • 超低增益误差和漂移:
    25°C 时为 ±0.3%,±50ppm/°C
  • 超低非线性度和漂移:
    0.03%,1ppm/°C
  • 高侧和低侧以 3.3V 电压运行
  • 系统级诊断 特性
  • 安全相关认证:
    • 7000 VPK 增强型隔离,符合
      DIN V VDE-V 0884-10 (VDE-V 0884-10): 2006-12 标准
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000 VRMS 隔离
    • CAN/CSA No. 5A 组件验收服务通知

All trademarks are the property of their respective owners.

AMC1301-Q1 的说明

AMC1301-Q1 器件是一款隔离式精密放大器,此放大器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离层隔开。根据 VDE V 0884-10和 UL1577 标准,该隔离栅经认证可提供高达 7 kVPEAK的增强型电流隔离。当与隔离电源配合使用时,该器件可防止共模高电压线路上的噪声电流流入本地接地并干扰或损害敏感电路。

AMC1301-Q1器件的输入针对直接连接分流电阻器或其他低电压等级信号源的情况进行了优化。该器件性能优异,支持精确电流控制,从而降低系统级功耗 (尤其在电机控制应用中)并减少扭矩纹波。该 器 件 (AMC1301-Q1) 的集成共模过压和高侧电源电压缺失检测特性可简化系统级设计和诊断。

AMC1301-Q1 器件可提供宽体 8 引脚 SOIC (DWV) 封装。

价格


数量 单价 (USD)
1-99 7.866
100-249 6.413
250-999 5.04
1,000+ 4.275