AMC1302EVM 的特性
- 增强型隔离放大器:7kV 峰值、10kV 浪涌
- 固定增益为 41
- ±50mV 输入范围
- 低增益误差和温漂
- 扩展的工业温度范围
AMC1302EVM 的说明
AMC1302 评估模块 (EVM) 是用于评估 AMC1302 的平台,后者是一款旨在用于电流分流测量应用的 7kV 增强型隔离放大器。AMC1302EVM 可支持用户探索 AMC1302 器件的所有特性。
数量 | 价格 |
---|---|
+ |
AMC1302 评估模块 (EVM) 是用于评估 AMC1302 的平台,后者是一款旨在用于电流分流测量应用的 7kV 增强型隔离放大器。AMC1302EVM 可支持用户探索 AMC1302 器件的所有特性。