3-pin (DBZ) package image

ATL431AQDBZR 正在供货

2.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAUAG | NIPDAU
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
封装 | 引脚 SOT-23 (DBZ) | 3
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

ATL431 的特性

  • 可调节稳压输出:2.5V 至 36V
  • 超低工作电流
    • IKA(min) = 35µA(最大值)
    • IREF = 150nA(最大值)
  • 内部补偿确保稳定性
    • 无需容性负载即可保持稳定
  • 25°C 温度下的基准电压容差
    • 0.5% (ATL43xB)
    • 1% (ATL43xA)
  • 温度漂移典型值
    • 5mV(–40°C 至 85°C);“I”版本
    • 6mV(–40°C 至 125°C);“Q”版本
  • 扩展级阴极电流范围:35µA 至 100mA
  • 低输出阻抗:0.3Ω(最大值)
  • ATL431AQ、ATL431BI 和 ATL431BQ 目前均为预览状态
  • ATL432AI、ATL432AQ、ATL432BI 和 ATL432BQ 目前均为预览状态

应用

  • 反激式开关模式电源 (SMPS) 中的二次侧稳压
  • 工业、计算、消费类和便携式产品
  • 可调节电压和电流基准
  • 电源管理
  • 电源隔离
  • 齐纳二极管替代产品

All trademarks are the property of their respective owners.

ATL431 的说明

ATL431 和 ATL432 为三引脚可调节分流稳压器,在适用的汽车级、商业级和工业级温度范围内均可满足规定的热稳定性。 这两款稳压器均可通过两个外部电阻将输出电压设置为 Vref(约为 2.5V)至 36V 范围内的任意值。 其输出阻抗典型值均为 0.05Ω。此类器件的有源输出电路具有出色的导通特性,因此成为了许多应用中齐纳二极管的绝佳替代产品,例如板载稳压器、可调节电源和开关电源。

ATL43X 的阴极电流范围相比其上一代产品 TL43X 有 20 倍以上的提升。 另外稳定性也有所提高,可支持范围更为宽泛的负载电容类型和容值。

ATL431 和 ATL432 这两款器件的功能完全相同,只是引脚分配和订货编号有所不同。 ATL43X 提供 A 和 B 两个等级,25°C 温度下的初始容差分别为 1% 和 0.5%。 此外,这两款器件的输出温度漂移较低,可确保在整个温度范围内保持出色的稳定性。

ATL43xxI 器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C;ATL43xxQ 器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。